Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Metal Clipes de mola Conector comum

 (2 Produtos)

Lista Painel

Porcas de barril de passador

As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.

As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.

A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Materiais: liga de zinco e aço
  • Cor: Natural

parafusos (para porcas) de união

Os parafusos de união destinam-se à utilização com as porcas de união e porcas de canhão, disponíveis para compra em separado. O tamanho da cabeça do parafuso e porca correspondem, proporcionando assim um excelente acabamento superficial em ambos os lados do conjunto.

Estes parafusos são mais utilizados em mobiliário de auto montagem e de embalagem plana. Aplicam-se rápida e facilmente, utilizando uma chave Allen M4 (não fornecida).

Disponíveis numa grande variedade de comprimentos para se adequarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Acabamento: Banho de zinco