Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Buchas universais concebidas para proteger fios, cabos, tubagens e outros objetos de forma irregular de arestas afiadas e inacabadas em painéis.
A bucha ajuda a absorver os choques e vibrações e também beneficia de propriedades isoladoras. A teia ou obturador no diâmetro da bucha permite o ajuste a vários tamanhos ao mesmo tempo que proporciona um aspeto acabado.
A instalação é simples e rápida: basta aplicar pressão com as pontas dos dedos para encaixar a bucha na posição. Não requer ferramentas.
Buchas abertas universais com um design de instalação por pressão fácil. Permitem que bloqueiem a posição facilmente em espessuras de painéis comuns. O design dividido permite a entrada lateral de fios, cabos ou tubos pré-montados que tenham segmentos maiores que o diâmetro interno das buchas, tais como os conectores.
Oferecem a proteção ideal para fios, cabos e tubagens de arestas inacabadas e aguçadas. O design aberto permite que a bucha seja instalada em furos onde já existam feixes. Pode ser ajustadas para acomodarem vários diâmetros e formas. A colocação sem esforço através da pressão dos dedos significa que não são necessárias ferramentas para a instalação.
Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.
A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.
Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.
A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.