Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Parafusos de ajuste M12

 (1 Produto)

Lista Painel

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.