Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Plástico Encaixe de pressão Proteção de engate hidráulico

 (5 Produtos)

Lista Painel

Ezeplugs

O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.

Tampas com anilha para mangueira

As tampas de anilhas de mangueira são aplicadas nas extremidades da mangueira e do tubo para evitar que deslizem sobre as ligações. Possui um design de ajuste apertada que ajuda a evitar que água, poeira, sujidade e outros contaminantes entrem na mangueira.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do conector da mangueira. São utilizados em aplicações de construção, jardinagem e na indústria automóvel.

  • Material: TPE, LDPE
  • Cor: preto, amarelo

Tampas de libertação rápida

Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.

A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.

  • Material: Elastómero termoplástico (TPE)
  • Cores: azul, verde, vermelho e amarelo
  • Gama de temperaturas: de -40 ºF até 275 ºF (de -40 ºC até 135 ºC)

Tampões de libertação lateral

Os nossos tampões de libertação lateral permitem um remoção fácil para reutilização ou eliminação. Os tampões de PEBD evitam a entrada de sujidade em furos e orifícios. Estão disponíveis com cano liso ou numa versão com nervuras para diferentes aperto de ajuste na aplicação.

Tampões de libertação lateral DKO

Os tampões de ajuste de compressão de LDPE amarelo são especialmente projetados para proteger as ligações de compressão DKO (bico de 24 com o-ring) contra danos e contaminantes durante o transporte, armazenamento e processamento. A aleta flexível fornece um ajuste firme e seguro na porca giratória DKO e a aba lateral permite uma remoção eficiente.