Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

ANSI Plástico Protetores de falange de face completa

 (3 Produtos)

Lista Painel

Coberturas de flange

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Protetores de falange de face completa adesiva

Os protetores de falange de face completa contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Os protetores proporcionam a proteção da face completa do diâmetro exterior. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e contam com a classificação de 15 libras (lb).

Não requer fixadores.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

Protetores de flange de furo de parafuso

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto