Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

UL Polietileno de baixa densidade Protetores de falange de face completa

 (1 Produto)

Lista Painel

Protetores de flange de face cheia com tirantes

O protetor de falange com rebite oferece uma cobertura de face completa e proteção dos furos em aplicações de alta pressão. Os olhais inserem-se firmemente nos furos de parafusos com falange para um ajuste firme.

Fabrico num material económico com uma boa resistência aos químicos. A gama conta com opções que oferecem uma proteção adequada para SAE Código 61 (3000 a 5000 PSI) e SAE Código 62 (6000 PSI).

  • Material: polietileno (PE)
  • Cores: azul e vermelho