Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Reutilizáveis Metal detectável

 (2 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeiras - fecho Elematic 2

As abraçadeiras de cabos Elematic 2-Lock™ são abraçadeiras de cabos profissionais fabricadas em poliamida 6.6 (PA), com um sistema de bloqueio duplo em aço inoxidável. Um fixador altamente eficiente e fiável para uma vasta gama de aplicações e indústrias.

A mandíbula dupla em aço é fabricada em aço inoxidável AISI 316 e é colocada diretamente na cabeça da abraçadeira de cabos durante o processo de fabrico. A inovadora mandíbula dupla em aço permite o bloqueio em ambos os lados da abraçadeira para uma excelente fixação e segurança.

O perfil liso sem reentrâncias permite uma variada gama de opções no comprimento da abraçadeira e a tensão consistentemente correta de uma vasta gama de diâmetros. Estas abraçadeiras de cabos contam com um intervalo de temperaturas de instalação de -40 C a 60 C e podem funcionar num intervalo de temperaturas de funcionamento de -40 ºC a 85 ºC.

Duas cores disponíveis. A opção em preto é fabricada em PA resistente aos UV, ideal para aplicações no exterior em condições extremas.

  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.
  • Sem halogéneo
  • Cores: natural e preto.

Abraçadeiras - metal detetável

Para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas - total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira. Visíveis a raio X A cor azul ajuda na deteção. Podem ser usados como parte do processo HACCP. Sem halogénio Classificação de inflamabilidade UL94 HB. Temperatura operacional: -40C a +85C (contínua). Detetável por detetores de metal com uma esfera ferrosa de no mínimo 1,5 mm de diâmetro.