Menu Procurar

Abraçadeiras - metal detetável

Em stock

Para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas - total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira. Visíveis a raio X A cor azul ajuda na deteção. Podem ser usados como parte do processo HACCP. Sem halogénio Classificação de inflamabilidade UL94 HB. Temperatura operacional: -40C a +85C (contínua). Detetável por detetores de metal com uma esfera ferrosa de no mínimo 1,5 mm de diâmetro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,3138 € - 0,3487 € 43 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
1,0382 € - 1,1536 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
340.0 mm
0,3059 € - 0,3399 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
145.0 mm
0,2412 € - 0,2681 € 345 Em stock
16.0 mm
92.0 mm
0,665 € - 0,7389 € 204 Em stock
110.0 mm
390.0 mm
0,2366 € - 0,2629 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
92.0 mm
1,3094 € - 1,4549 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
340.0 mm
0,2366 € - 0,2629 € 600 Em stock
16.0 mm
92.0 mm
0,5873 € - 0,6525 € 98 Em stock
50.0 mm
250.0 mm
0,9127 € - 1,0142 € 100 Em stock
110.0 mm
390.0 mm
0,4709 € - 0,5232 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
186.0 mm
1,0901 € - 1,2113 € 193 Em stock
102.0 mm
360.0 mm
1,0901 € - 1,2113 € 400 Em stock
102.0 mm
360.0 mm
0,437 € - 0,4856 € 398 Em stock
50.0 mm
200.0 mm
0,6726 € - 0,7473 € 188 Em stock
109.0 mm
377.0 mm
0,6334 € - 0,7037 € 1896 Em stock
47.0 mm
185.0 mm
0,4709 € - 0,5232 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
186.0 mm
1,9091 € - 2,0096 € 3798 Em stock
380.0 mm
0,9625 € - 1,013 € 7098 Em stock
250.0 mm
0,1672 € - 0,176 € 28800 Em stock
100.0 mm
  • de 2
Abraçadeira de cabo 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Azul

10277225

Intervalo de preços
0,3487 € - 0,3138 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Azul

10277263

Intervalo de preços
1,1536 € - 1,0382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabos detetáveis de metal 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Azul

10277218

Intervalo de preços
0,3399 € - 0,3059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Azul

10277201

Intervalo de preços
0,2681 € - 0,2412 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Azul

10277256

Intervalo de preços
0,7389 € - 0,665 €

Níveis de stock
204 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Azul

10277294

Intervalo de preços
0,2629 € - 0,2366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Azul

10277348

Intervalo de preços
1,4549 € - 1,3094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Azul

10277324

Intervalo de preços
0,2629 € - 0,2366 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Azul

10277362

Intervalo de preços
0,6525 € - 0,5873 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça quadrada
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Azul

10277287

Intervalo de preços
1,0142 € - 0,9127 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Azul

10277300

Intervalo de preços
0,5232 € - 0,4709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Azul

10277317

Intervalo de preços
1,2113 € - 1,0901 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Azul

10277355

Intervalo de preços
1,2113 € - 1,0901 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Azul

10277232

Intervalo de preços
0,4856 € - 0,437 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Azul

10277270

Intervalo de preços
0,7473 € - 0,6726 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Azul

10277249

Intervalo de preços
0,7037 € - 0,6334 €

Níveis de stock
1896 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Azul

10277331

Intervalo de preços
0,5232 € - 0,4709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 380.0 mm 7.6 mm PA Azul

10355091

Intervalo de preços
2,0096 € - 1,9091 €

Níveis de stock
3798 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 250.0 mm 4.8 mm PA Azul

10355077

Intervalo de preços
1,013 € - 0,9625 €

Níveis de stock
7098 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 100.0 mm 2.5 mm PA Azul

10355039

Intervalo de preços
0,176 € - 0,1672 €

Níveis de stock
28800 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66