Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Alumínio Roscada Placas de entrada de cabos

 (2 Produtos)

Lista Painel

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Inserções redondas roscadas

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento