Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Encaixar em Sem bloqueio Botões canelados

 (2 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Grampos de cabo - encaixe de pressão, abraçadeira redonda

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C