Menu Procurar

Grampos de cabo - encaixe de pressão, abraçadeira redonda

Em stock

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo Intervalo de diâmetro de cabo compatível Intervalo de espessura do painel Comprar
0,2849 € - 0,30 € 6000 Em stock
1.5 - 1.6 mm
0,2015 € - 0,2216 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 - 1.5 mm
0,1974 € - 0,2078 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 - 1.6 mm
0,3496 € - 0,3496 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 - 1.5 mm
0,2835 € - 0,3244 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 - 1.5 mm
0,1665 € - 0,1753 € 918 Em stock
1.5 - 1.6 mm
Grampos de cabo 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10168905

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Espessura mínima do painel
    1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampos de cabo 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Preto

10168882

Intervalo de preços
0,2216 € - 0,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampos de cabo 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10168929

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,1974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Temperatura máxima de operação
    110 °C
  • Espessura mínima do painel
    1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
Grampos de cabo 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10168899

Intervalo de preços
0,3496 € - 0,3496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Temperatura máxima de operação
    110 °C
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
Grampos de cabo 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10168875

Intervalo de preços
0,3244 € - 0,2835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampos de cabo 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Preto

10168912

Intervalo de preços
0,1753 € - 0,1665 €

Níveis de stock
918 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Espessura mínima do painel
    1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C