Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Polietileno de baixa densidade Snap-On

 (2 Produtos)

Lista Painel

Tampas de parafusos de encaixe

As tampas de parafusos com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui dois tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas e o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Tampas de proteção de parafusos

As tampas de proteção dos parafusos protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste. Ideais para parafusos, porcas e anilhas, também criam um aspeto acabado melhorado para a sua aplicação.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para parafusos UNF imperiais, ISO 4017 métricos ou DIN 933 padrão.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, cinzento e branco