Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

RoHS Tampões paralelos

 (3 Produtos)


Tampão de pressão

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões para extremidade de tubo

Os tampões para extremidades de tubos são componentes essenciais, utilizados para vedar as extremidades de tubos e canos numa vasta gama de indústrias. Concebidos para fornecerem um fecho seguro e fiável que ajuda a evitar fugas, contaminação e danos no tubo ou cano. São dotados de uma excelente durabilidade, versatilidade e facilidade de instalação; oferecem inúmeras vantagens e podem ser utilizados em várias aplicações, tais como construção, canalização e fabrico.

Altamente versáteis em termos de materiais e tamanhos. Estes tampões são geralmente fabricados em materiais de alta qualidade, como a borracha e o plástico, garantindo uma excelente força e resistência ao desgaste.

Disponíveis em vários tamanhos e modelos para se ajustarem a diferentes dimensões de tubos e canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.

  • Fornecem um fecho seguro e fiável, que impede fugas, contaminação e danos nos tubos ou canos.
  • Utilizados nas indústrias da construção, canalização e fabrico.
  • Proporcionam uma vedação precisa e segura.
Material: PE-LD, PVC, PE
Cor: Natural, Preto, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões para extremidade de tubo PCR

Os tampões de extremidade de tubos são projetados para vedar firmemente as extremidades dos tubos de cartão, a fim de prevenir a contaminação, a humidade e os danos. Apresentando um design de encaixe, são fáceis de inserir e remover. Fornece uma boa cobertura à espessura da parede dos tubos postais. Disponível em vários tamanhos e designs para se adaptar a diferentes dimensões de tubos ou canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTFRPCR