Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Vedante de anilhas

 (4 Produtos)


Tampas de vedação roscadas - Roscas BSP/Gás

As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.

Tampões LPG

Desenvolvido conjuntamente com a indústria de GLP, os tampões GLP ajudam a evitar perigosos fugas de gás. Desenvolvidos com a indústria de GLP, os tampões foram concebidos de forma a atender o Código de Prática 15 da LP Gas Association: Parte 2. Os perfis são amarrados para ajudar a evitar perdas e para facilitar a substituição e marcados com a direção de montagem/remoção.

Tampões de proteção roscados - flange larga

Os tampões de proteção com flange largo são feitos de nylon para absorver tinta e manter a descamação ao mínimo, evitando a contaminação na remoção. A junta de nitrilo veda o tampão na superfície de contacto para uma vedação estanque.

Tampões roscados com junta

Os tampões com juntas roscados destinam-se a estabelecer uma vedação firme e segura, impedindo a entrada de pó, sujidade e outros componentes indesejados. A inclusão de uma vedante/anilha vedante aumenta as capacidades de vedação, adicionando mais uma camada de proteção contra fugas e impurezas.

Os tampões roscados são fáceis de instalar e remover da aplicação, utilizando uma aparafusadora reta, chave sextavada ou inglesa. Podem suportar temperaturas de -30 C a +90 C.

Frequentemente utilizados em sistemas hidráulicos e pneumáticos, nos setores automóvel e de engenharia geral.

  • Proporcionam uma vedação estanque, impedindo a entrada de contaminantes.
  • Fáceis de instalar e remover utilizando uma aparafusadora reta, uma chave sextavada ou inglesa.
  • Capacidade para suportar temperaturas de -30 C a +90 C.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Cor: Vermelho, Amarelo, Branco
Padrão de inflamabilidade do material: