Menu Procurar

Veículos Destinados À Construção, Agricultura E Exploração Mineir

Soluções de confiança em que todos os componentes contam

O mercado dos Veículos destinados à Construção, Agricultura e Exploração Mineira (CAMv em inglês) está a crescer aproximadamente 5,2% por ano, com uma avaliação anual de cerca de 366 mil milhões de dólares (2019). Sendo que se espera que o mercado continue em crescimento, ter um fornecedor de confiança nunca foi tão importante como agora.

Nós sabemos o que é importante para si: uma qualidade elevada e de confiança, um serviço sem complicações, flexibilidade, pontualidade na entrega e, obviamente, um valor consistente.

Os nossos componentes são postos à prova nos ambientes mais severos do mundo e passam pelos mais exigentes processos de fabrico. Seja qual for o seu desafio, nós fornecemos-lhe os pequenos componentes essenciais que o vão ajudar a facilitar as suas operações do veículo e de produção. Se estiver a proteger peças integrantes do motor durante a produção, a pintura ou trânsito; a proteger linhas hidráulicas e pneumáticas; a arranjar soluções de acesso à cabine; ou a fornecer componentes de fixação e aperto na montagem final, a Essentra Components tem a solução para si.

Proteções hidráulicas
e pneumáticas

Soluções
de acesso

Mascaramento
de alta temperatura

Gestão de cabos

As nossas soluções chave

As nossas principais soluções

  • Proteções hidráulicas e pneumáticas
  • Soluções de acesso
  • Isolamento de alta temperatura
  • Proteção geral
  • Gestão de cabos
  • Juntas e vedações
  • Automação e controlo

Declaração do Cliente

“Eo conceito à produção, a Essentra conseguiu gerir sem problemas todos os requisitos do projeto para chegar à solução perfeita.”

“Foi bastante fácil lidar com a Essentra, que nos foi fornecendo amostras e protótipos 3D durante todo o projeto.”

Bob Siegwald, vice-presidente executivo da Burgaflex

Destaques do produto

A qualidade Spiralguard® assegura que a sua proteção de mangueira vai durar mais tempo:

  • É adequado para a maior parte de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais
  • Resistência excecional à abrasão e ao esmagamento
  • Disponível em preto e amarelo
  • Possui elevada memória de material que confere uma máxima cobertura às suas mangueiras
  • Estão disponíveis opções antiestáticas e retardadoras de chama

5 tendências inovadoras

1
O crescimento da população está a dar origem a aumentos constantes de procura por alimentos, matérias--primas e infraestruturas, alavancando o crescimento de fabricantes e serviços associados de Veículos destinados à Construção, Agricultura e Exploração Mineira.

2
Os regulamentos ambientais estão em constante evolução, sendo que os fabricantes procuram melhorar a sua eficiência e as suas emissões com recurso cada vez mais recorrente a inovações elétricas.

3
Além disso, a crescente urbanização tem vindo a reduzir a mão-de-obra agrícola, o que, aliado ao isolamento dos locais de trabalho, está a acelerar o investimento em veículos autónomos, de modo a reduzir a dependência de capital humano.

4
Os mercados na Índia, na China e na região da Ásia-Pacífico estão a tornar-se cada vez mais importantes para os fabricantes de Veículos destinados à Construção, Agricultura e Exploração Mineira, já que estas economias está a entrar numa fase crucial de crescimento.

5
A digitalização e a "Internet das Coisas" (Internet of Things, IoT) estão a ser utilizadas para baixar os custos e aumentar a eficiência através de tecnologia integrada, como robótica e monitorização inteligentes. A procura por soluções de rede integrada e monitorização remota tem vindo a crescer de ano para ano.

Transferir

Catálogo
CAMv

Catálogo
Essentra
Components

Teléfono: +34 900 802 600

Solicite uma chamada

Preencha o formulário abaixo para solicitar uma chamada.

A Essentra Components não capta nem armazena os dados utilizados neste formulário