Meniu Caută

Balamale plate cu montare cu inserții filetate cu șurub mamă

În stoc

Balamalele plate cu inserție cu filet mamă mai sunt cunoscute și sub denumirea de Balamale individuale sau Balamale cu montare la suprafață. Realizate din poliamidă și prevăzute cu inserții din alamă, produsele din această gamă sunt rezistente la uleiuri, grăsimi și majoritatea produselor chimice industriale. Avem disponibilă o selecție de dimensiuni ale balamalei și ale șuruburilor de montare.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime accesoriu ușă Lungime totală Grosime totală Lățime totală Cumpără
12,662 RON - 14,2691 RON În producție
64.0 mm
64.0 mm
13.0 mm
62.0 mm
22,1144 RON - 22,6253 RON 8 În stoc
54.0 mm
54.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
Balama 62.0 mm 64.0 mm Nailon

10285107

Interval de preț
14,2691 RON - 12,662 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime accesoriu ușă
    64.0 mm
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Grosime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    62.0 mm
  • Material corp
    Nailon
Balama 45.0 mm 54.0 mm Nailon

10285084

Interval de preț
22,6253 RON - 22,1144 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime accesoriu ușă
    54.0 mm
  • Lungime totală
    54.0 mm
  • Grosime totală
    30.0 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Material corp
    Nailon