Meniu Caută

Bandă de gestionare cabluri - Ajustabilă

În stoc

Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Cumpără
1,1479 RON - 1,3359 RON 215 În stoc
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
1,3359 RON - 1,3359 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
1,3359 RON - 1,3359 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,3359 RON - 1,3359 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
1,3034 RON - 1,3034 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Curea de montare Inserare prin împingere 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nailon 6/6

10001721

Interval de preț
1,3359 RON - 1,1479 RON

Niveluri de stoc
215 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Push In
  • Lungime bază
    56.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Lățime interioară
    56.5 mm