Meniu Caută

Brățări autoblocante stabilizate termic

În stoc

Teplotne stabilné viazacie pásky poskytujú širší prevádzkový rozsah pre náročnejšie prostredie. Viazacie pásky v tejto rade sa dodávajú buď z UL-V2 alebo UV odolného materiálu, vhodných pre vonkajšie použitie.

Cod Serie: SR1817

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,2911 RON - 0,3243 RON 500 În stoc
78.0 mm
265.0 mm
18.0 kg
0,1435 RON - 0,1595 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
120.0 mm
22.0 kg
0,2007 RON - 0,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0441 RON - 0,0487 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
75.0 mm
8.0 kg
0,0873 RON - 0,0972 RON 12100 În stoc
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,1222 RON - 0,1355 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
142.0 mm
18.0 kg
0,198 RON - 0,2193 RON 1400 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
18.0 kg
0,3429 RON - 0,3788 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
18.0 kg
0,2007 RON - 0,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,3722 RON - 0,416 RON 200 În stoc
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,4226 RON - 0,4705 RON 100 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
22.0 kg
0,3522 RON - 0,392 RON 41200 În stoc
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,6047 RON - 0,6712 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,3535 RON - 0,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,5024 RON - 0,5582 RON 7800 În stoc
116.0 mm
385.0 mm
22.0 kg
0,4742 RON - 0,4742 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,3299 RON - 0,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
203.2 mm
  • din 2
Brățări cabluri 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natural

10037058

Interval de preț
1,1651 RON - 1,1651 RON

Niveluri de stoc
36000 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Lungime totală
    203.2 mm
Brățări cabluri 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245378

Interval de preț
0,1048 RON - 0,0942 RON

Niveluri de stoc
21400 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245415

Interval de preț
0,1954 RON - 0,178 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm PA Negru

10245491

Interval de preț
0,1954 RON - 0,178 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negru

10245538

Interval de preț
0,3695 RON - 0,3323 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 2.5 mm 114.8 mm 25.4 mm PA Natural

10036846

Interval de preț
0,2464 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Lungime totală
    114.8 mm
Brățări cabluri 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Negru

10245385

Interval de preț
0,1112 RON - 0,1002 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245422

Interval de preț
0,2086 RON - 0,1887 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm PA Negru

10245460

Interval de preț
0,3695 RON - 0,3323 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Negru

10245408

Interval de preț
0,1435 RON - 0,1297 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm PA Negru

10245446

Interval de preț
0,3243 RON - 0,2911 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Negru

10245354

Interval de preț
0,0972 RON - 0,0873 RON

Niveluri de stoc
12100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negru

10245439

Interval de preț
0,2193 RON - 0,198 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Negru

10245569

Interval de preț
0,416 RON - 0,3722 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm PA Negru

10245576

Interval de preț
0,4705 RON - 0,4226 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Negru

10245552

Interval de preț
0,392 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
41200 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm PA Negru

10245583

Interval de preț
0,5582 RON - 0,5024 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii