Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.
Cod Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4107 RON - 1,0076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5229 RON - 1,2801 RON | 40 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,7899 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0925 RON - 2,3958 RON | 40 În stoc |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,3964 RON - 3,4227 RON | 100 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,9441 RON - 7,5437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
3,012 RON - 11,7468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
4,0662 RON - 12,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,4696 RON - 1,3071 RON | 20647 În stoc |
|
|
|
||
0,28 RON - 0,6178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
1,9852 RON - 4,3674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,7239 RON - 10,8569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
4,3537 RON - 11,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,3109 RON - 16,0321 RON | 25 În stoc |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4983 RON - 1,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,6681 RON - 1,6292 RON | 785 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,3129 RON - 2,8888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,7935 RON - 3,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2,2864 RON - 8,9402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
3,8198 RON - 14,8411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.