Meniu Caută

Picioare glisante ajustabile înclinate

În stoc

Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.

Pot fi utilizate cu inserții filetate.

  • Printre dimensiunile filetului se numără: M6, M8 și M10

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Thread Length Base Diameter Cumpără
4,5317 RON - 4,5317 RON 90 În stoc
M10
8,7348 RON - 23,8798 RON 375 În stoc
M6
  • din 2
Picioare pivotante reglabile 32.0 mm M8 12.0 mm Negru

10186800

Interval de preț
2,7929 RON - 2,7929 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

10186831

Interval de preț
5,1751 RON - 4,3263 RON

Niveluri de stoc
1943 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M10 15.0 mm Negru

10186879

Interval de preț
3,8334 RON - 3,8334 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M10 15.0 mm Negru

10186893

Interval de preț
4,121 RON - 4,121 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 47.5 mm M10 38.0 mm Negru

10186947

Interval de preț
4,6412 RON - 4,6412 RON

Niveluri de stoc
2214 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 47.5 mm M10 50.0 mm Negru

10186985

Interval de preț
5,2162 RON - 4,4085 RON

Niveluri de stoc
10148 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 32.0 mm M10 38.0 mm Negru

10186923

Interval de preț
4,1621 RON - 3,5459 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 32.0 mm M10 50.0 mm Negru

10186961

Interval de preț
4,8603 RON - 4,1073 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 32.5 mm M6 25.0 mm Negru

10252543

Interval de preț
24,2987 RON - 8,9128 RON

Niveluri de stoc
353 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M10 38.0 mm Negru

10186930

Interval de preț
4,1757 RON - 3,5597 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M10 50.0 mm Negru

10186978

Interval de preț
4,6002 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M10 38.0 mm Negru

10186916

Interval de preț
5,3942 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M10 50.0 mm Negru

10186954

Interval de preț
4,5317 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare pivotante reglabile 25.0 mm M6 25.0 mm Negru

10252536

Interval de preț
23,8798 RON - 8,7348 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Articulație pivotantă
    20°
  • Material bază
    Polipropilenă
  • Material filet
    Oțel
  • Model bază
    Pivot din plastic