Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.
Cod Serie: SR1985
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4756 RON - 0,5872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,9875 RON - 1,2999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,2887 RON - 0,3564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2707 RON - 0,3343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 25,7817 RON - 31,8293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,2245 RON - 1,5118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 2,2051 RON - 2,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,8366 RON - 1,0328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,7921 RON - 1,0421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,308 RON - 1,6148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 1,267 RON - 1,5642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,42 RON - 0,5529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,542 RON - 0,6691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 1,9183 RON - 2,3683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,4288 RON - 0,5294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,7476 RON - 0,923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,7761 RON - 0,9582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 44,5276 RON - 53,972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,214 RON - 0,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,9658 RON - 1,1923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina