Meniu Caută

Racorduri pentru furtun de răcire

În stoc

Racordurile pentru agent de răcire sunt compatibile cu sistemele de răcire cu furtunuri de 1/4" și 1/2". Sunt furnizate cu filet G 1/2" sau G 3/8". Sunt realizate din acetal, iar construcția rigidă prezintă rezistență ridicată la presiune.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Cumpără
19,7287 RON - 24,1782 RON În producție
G 3/8 in
15,95 RON - 19,578 RON În producție
G 1/2 in
19,6876 RON - 24,1782 RON 822 În stoc
G 1/2 in
Conector G 3/8 in 38.0 mm Poliacetal Negru

10380420

Interval de preț
24,1782 RON - 19,7287 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    G 3/8 in
  • Lungime totală
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliacetal
  • Cod Vamal
    3926909790
Conector G 1/2 in 38.0 mm Poliacetal Negru

10380499

Interval de preț
19,578 RON - 15,95 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    G 1/2 in
  • Lungime totală
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliacetal
  • Cod Vamal
    3926909790
Conector G 1/2 in 38.0 mm Poliacetal Negru

10380413

Interval de preț
24,1782 RON - 19,6876 RON

Niveluri de stoc
822 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    G 1/2 in
  • Lungime totală
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliacetal
  • Cod Vamal
    3926909790