Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
142,8728 RON - 328,6481 RON 40 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
155,8677 RON - 358,5643 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
80.0 kg
37,6232 RON - 88,4602 RON 33 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
124,0121 RON - 285,1338 RON 14 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
25,0494 RON - 57,542 RON 17 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
35.0 kg
31,8415 RON - 73,2874 RON 18 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
50.0 kg
47,7973 RON - 112,2214 RON 28 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
240,9342 RON - 337,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
40,1071 RON - 94,1857 RON 28 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
76,5362 RON - 164,5815 RON 26 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
90.0 kg
61,3395 RON - 139,1316 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
317,5627 RON - 317,5627 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
130.0 kg
27,1825 RON - 61,5499 RON 221 În stoc
55.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
40.0 kg
221,7257 RON - 510,0058 RON 16 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
201,9388 RON - 464,4876 RON 42 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
176,7913 RON - 371,2617 RON 2 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
91,7636 RON - 207,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
33,2308 RON - 94,0426 RON 10 În stoc
65.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
60.0 kg
54,7438 RON - 131,5991 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
62,4752 RON - 141,5918 RON 20 În stoc
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
  • din 8
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10276471

Interval de preț
328,6481 RON - 142,8728 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 63.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269589

Interval de preț
88,4602 RON - 37,6232 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276389

Interval de preț
285,1338 RON - 124,0121 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Gri

10277829

Interval de preț
57,542 RON - 25,0494 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Gri

10277843

Interval de preț
73,2874 RON - 31,8415 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269374

Interval de preț
112,2214 RON - 47,7973 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269602

Interval de preț
94,1857 RON - 40,1071 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 90.0 kg Orificiu şurub Negru

10193396

Interval de preț
164,5815 RON - 76,5362 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 55.0 mm 40.0 kg Gaură oarbă Negru

10193297

Interval de preț
61,5499 RON - 27,1825 RON

Niveluri de stoc
221 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276419

Interval de preț
510,0058 RON - 221,7257 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276402

Interval de preț
464,4876 RON - 201,9388 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

10269398

Interval de preț
371,2617 RON - 176,7913 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 65.0 mm 60.0 kg Gaură oarbă Negru

10193310

Interval de preț
94,0426 RON - 33,2308 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă 100.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193242

Interval de preț
141,5918 RON - 62,4752 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub