Meniu Caută

Șaibe filetate de prindere

În stoc

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 w1 0.05 Cumpără
6,37 RON - 9,10 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
1.2
7,03 RON - 10,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
1.5
  • din 2
Șaibă M8 16.0 2.0 Oţel inoxidabil 303

20145675

Interval de preț
11,66 RON - 8,16 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090