Meniu Caută

Șaibe plate - Cauciuc

În stoc

Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
1,3225 RON - 2,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1848 RON - 0,3683 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,2135 RON - 0,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3641 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,6448 RON - 1,2869 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,2108 RON - 0,4244 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3628 RON - 0,7256 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,5544 RON - 1,1061 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2,656 RON - 5,3395 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
  • din 3
Șaibă 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Interval de preț
0,4312 RON - 0,2149 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10042038

Interval de preț
0,4655 RON - 0,4655 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10042014

Interval de preț
0,256 RON - 0,256 RON

Niveluri de stoc
8914 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE

10042052

Interval de preț
0,6859 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    27.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10069172

Interval de preț
0,2696 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10042175

Interval de preț
0,2108 RON - 0,2108 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10042298

Interval de preț
0,386 RON - 0,386 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10042236

Interval de preț
0,2423 RON - 0,2423 RON

Niveluri de stoc
3281 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10041963

Interval de preț
0,1615 RON - 0,1615 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10069417

Interval de preț
0,1195 RON - 0,1195 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

10041918

Interval de preț
0,1971 RON - 0,1971 RON

Niveluri de stoc
29604 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10041994

Interval de preț
0,3148 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10069585

Interval de preț
0,4504 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
14292 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10069554

Interval de preț
0,3408 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
3238 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE

10069721

Interval de preț
8,6253 RON - 8,6253 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10069608

Interval de preț
0,6243 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE

10042144

Interval de preț
0,3285 RON - 0,3285 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10468760

Interval de preț
0,6393 RON - 0,6393 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10042465

Interval de preț
1,903 RON - 1,903 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    21.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10069707

Interval de preț
1,1089 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10042434

Interval de preț
1,3553 RON - 1,3553 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Interval de preț
5,1478 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Interval de preț
0,5887 RON - 0,2957 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate