Meniu Caută

Șaibe plate - Metal

În stoc

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: oțel, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 303
  • ‌Culoare: naturală, argintie

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Grosime Cumpără
17,3512 RON - 17,3512 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
6,6656 RON - 6,6656 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
7,288 RON - 7,288 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
8,3644 RON - 8,3644 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
10,2318 RON - 10,2318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
24,7948 RON - 24,7948 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
35,3249 RON - 35,3249 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
10,2318 RON - 10,2318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
11,4637 RON - 11,4637 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
12,7086 RON - 12,7086 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
17,1955 RON - 17,1955 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
13,7849 RON - 13,7849 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
18,2849 RON - 18,2849 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
7,1324 RON - 7,1324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
7,8975 RON - 7,8975 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
8,8312 RON - 8,8312 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
10,6856 RON - 10,6856 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
  • din 3
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Oțel moale

10240090

Interval de preț
0,0494 RON - 0,0494 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Oțel moale

10240106

Interval de preț
0,1104 RON - 0,1104 RON

Niveluri de stoc
870 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M5
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Oțel moale

10240144

Interval de preț
0,1336 RON - 0,1336 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Oțel moale

10240083

Interval de preț
0,1248 RON - 0,1248 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Oțel inoxidabil

10503584

Interval de preț
10,8412 RON - 10,8412 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M5
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund