Tieto prídržné rozpery majú špeciálne nakonfigurovaný ID určený na uchytenie drieku skrutky, ktorý ho drží na mieste. Dostupné v mnohých možnostiach rozstupov a spôsobov skrutkovania.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3807 RON - 0,47 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,3235 RON - 0,3995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,2687 RON - 0,3318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3038 RON - 0,3751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,4572 RON - 0,6858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,4081 RON - 0,5038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,3038 RON - 0,3751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2752 RON - 0,3398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2295 RON - 0,2834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3634 RON - 0,5088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3418 RON - 0,422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1751 RON - 0,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.