Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap bombat

În stoc

Skrutka s hríbovou hlavou má oblúkovú hlavu na dosiahnutie estetického vzhľadu

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
103 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2175 RON - 0,2694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.0 mm
Acționare cu fante
0,2778 RON - 0,3452 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4799 RON - 0,5978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
30.0 mm
Acționare cu fante
0,202 RON - 0,2512 RON 500 În stoc
M4 
20.0 mm
Acționare cu fante
0,369 RON - 0,4575 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
25.0 mm
Acționare cu fante
0,2119 RON - 0,2624 RON 200 În stoc
M5
10. mm
Acționare cu fante
0,4392 RON - 0,5445 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
22.0 mm
Acționare cu fante
0,2119 RON - 0,2637 RON 500 În stoc
M5 
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2217 RON - 0,2736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,5473 RON - 0,6792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
40.0 mm
Acționare cu fante
0,5796 RON - 0,7184 RON 13 În stoc
M5 
30.0 mm
Acționare cu fante
0,442 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2905 RON - 0,3606 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10. mm
Acționare cu fante
0,4687 RON - 0,5809 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1922 RON - 0,2385 RON 500 În stoc
M4 
10.0 mm
Acționare cu fante
0,5501 RON - 0,6834 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
40.0 mm
Acționare cu fante
0,4378 RON - 0,543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5 mm
Acționare cu fante
0,202 RON - 0,2484 RON 100 În stoc
M4
20.0 mm
Acționare cu fante
0,7086 RON - 0,7086 RON 18200 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3522 RON - 0,3522 RON 22000 În stoc
M4
20.0 mm
Acționare cu fante
  • din 6
Șurub Acționare cu fante M4  20.0 mm Nailon Negru

10366967

Interval de preț
0,2512 RON - 0,202 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
  • Tip cap
    Cap flanșă
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M5 10. mm Nailon Natural

10366998

Interval de preț
0,2624 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10. mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
  • Tip cap
    Cap flanșă
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5  10.0 mm Nailon Negru

10367001

Interval de preț
0,2637 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
  • Tip cap
    Cap flanșă
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M5  30.0 mm Nailon Negru

10367087

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
  • Tip cap
    Cap flanșă
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M4  10.0 mm Nailon Negru

10366912

Interval de preț
0,2385 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
  • Tip cap
    Cap flanșă
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm Nailon Natural

10366950

Interval de preț
0,2484 RON - 0,202 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
  • Tip cap
    Cap flanșă
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10054383

Interval de preț
0,7086 RON - 0,7086 RON

Niveluri de stoc
18200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
  • Tip cap
    Cu cap bombat
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10054420

Interval de preț
0,3522 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
  • Tip cap
    Cu cap bombat
  • Culoare
    Natural