Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1781 RON - 0,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,193 RON - 0,2382 RON | 1000 În stoc |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1987 RON - 0,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2805 RON - 0,3464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3122 RON - 0,3854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3319 RON - 0,4098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,9243 RON - 1,1412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0435 RON - 1,2883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1762 RON - 0,2176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1773 RON - 0,219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1827 RON - 0,2256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1976 RON - 0,2439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2771 RON - 0,3421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3106 RON - 0,3835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3262 RON - 0,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.