Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,919 RON - 1,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Acționare încrucișată
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,3122 RON - 0,3854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
Acționare cu fante
0,919 RON - 1,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Acționare cu fante
1,1288 RON - 1,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
35.0 mm
Acționare cu fante
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2805 RON - 0,3464 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
40.0 mm
Acționare cu fante
0,1945 RON - 0,2401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1804 RON - 0,2228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,1732 RON - 0,2138 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1854 RON - 0,2289 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
35.0 mm
Acționare încrucișată
0,1796 RON - 0,2218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1945 RON - 0,2401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,2002 RON - 0,2472 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,2284 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,316 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 7
Șurub Acționare încrucișată M2.5 8.0 mm Nailon Natural

10295403

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare încrucișată M5 6.0 mm Nailon Natural

10297667

Interval de preț
0,2382 RON - 0,193 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare cu fante M3 8.0 mm Nailon Natural

10397145

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare cu fante M2 8.0 mm Nailon Natural

10396643

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare cu fante M3 12.0 mm Nailon Natural

10397169

Interval de preț
0,2049 RON - 0,166 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6