Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,1288 RON - 1,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
Acționare încrucișată
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1751 RON - 0,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,177 RON - 0,2185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1819 RON - 0,2246 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1957 RON - 0,2415 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,3095 RON - 0,3821 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,3179 RON - 0,3924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,9171 RON - 1,1322 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,9826 RON - 1,213 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 900 În stoc
M2.5
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1762 RON - 0,2176 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
10.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 7
Șurub Acționare cu fante M3 8.0 mm Nailon Natural

10397145

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare cu fante M2 8.0 mm Nailon Natural

10396643

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare cu fante M3 12.0 mm Nailon Natural

10397169

Interval de preț
0,2049 RON - 0,166 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare încrucișată M2.5 8.0 mm Nailon Natural

10295403

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare încrucișată M5 6.0 mm Nailon Natural

10297667

Interval de preț
0,2382 RON - 0,193 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 ° up to 92
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6