Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1773 RON - 0,219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2581 RON - 0,3186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1762 RON - 0,2176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | 980 În stoc |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1652 RON - 0,2039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.433 in
11.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3179 RON - 0,3924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1751 RON - 0,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9826 RON - 1,213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,193 RON - 0,2382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1957 RON - 0,2415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1976 RON - 0,2439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3122 RON - 0,3854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,919 RON - 1,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | 950 În stoc |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1644 RON - 0,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,166 RON - 0,2049 RON | 1000 În stoc |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1721 RON - 0,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.