Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2771 RON - 0,3421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1907 RON - 0,2354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1854 RON - 0,2289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3262 RON - 0,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,18 RON - 0,2223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,3511 RON - 1,668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2805 RON - 0,3464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1945 RON - 0,2401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.