Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(12 Produse)
Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.
Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.
Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.
Aceste cleme manuale pentru arbore sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu rulmenți liniari și acționează ca un mecanism pentru a menține o componentă sau un dispozitiv în mișcare până când clema este eliberată.
Când pârghia de strângere este apăsată, fețele de contact intră în contact cu bara arborelui, prinzând-o pe poziție. Au o structură robustă care asigură rezistență și longevitate. Acest lucru le permite să reziste forțelor externe.
Sunt simple și de încredere și sunt operate manual. Profilele de contact apasă simultan pe suprafețele șinei prin apăsarea pârghiei de blocare reglabilă. Profilele de contact plutitoare garantează că forța este distribuită simetric pe ghidajul liniar. Folosite în sectoarele de automobile, mașini industriale și procese de producție.
Aceste cleme pentru șine sunt utilizate împreună cu cărucioarele pentru șină. Realizate pentru a rezista la condiții solicitante, cum ar fi sarcini grele sau vibrații, oferă o prindere sigură și puternică pe șine și menține o rezistență și o longevitate remarcabile.
Prin reglarea pârghiei de prindere, secțiunile de contact sunt presate în contact cu șina, fixând astfel căruciorul pe loc. Au un coeficient circular în loc de coeficient de frecare, rezistență redusă în mișcare și consum mai mic de energie.
Proiectate cu mecanisme specializate, permit instalarea și reglarea ușoară, garantând o conexiune strânsă și solidă. Folosite în aplicații grele, cum ar fi mașini, sisteme feroviare și aplicații de producție.
Aceste cărucioare Quadro sunt închise, cu rulmenți liniari cu bile cu auto-aliniere, două garnituri integrate și un orificiu de lubrifiere. Acestea realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini grele.
Dispun de patru bucșe liniare cu bile la interior, lucru care îmbunătățește stabilitatea și capacitatea portantă. Distribuie sarcina în mod uniform pe întregul cărucior, minimizând deformarea și maximizând rigiditatea, scăzând pericolul vibrațiilor și oferind performanțe de încredere chiar și în aplicații de mare viteză.
Poate rezista la temperaturi cuprinse între 20 C și +80 C. Cu toate acestea, prin înlocuirea elementelor de fixare cu bile, a plăcilor de capăt și a garniturilor, poate tolera temperaturi de până la +120 C. Folosite în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Aceste cărucioare din aluminiu fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de eficient pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă în comparație cu cărucioarele cu flanșă, dar componenta mobilă în aplicație poate fi montată doar în partea superioară a căruciorului.
Deoarece este mai ușor și mai rezistent la coroziune decât oțelul, poate fi utilizat în diverse aplicații, inclusiv în industria aerospațială, mașini, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Aceste cărucioare din inox fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de util pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Datorită frecării sale scăzute, designul fără flanșă oferă o suprafață de contact mai mare cu ghidajul liniar, asigurând stabilitate sporită și precizie în mișcare. Lipsa flanșelor permite, de asemenea, o flexibilitate suplimentară în ceea ce privește spațiul și localizarea. Dispozitivele de reținere cu bile din cărucioare permit un paralelism mult mai mare și decalări ale înălțimii bazei de montare, permițând o nealiniere considerabilă și permițând retragerea cărucioarelor de pe șină fără a pierde bile.
Structura lor este foarte rezistentă la coroziune, făcându-le perfecte pentru utilizare în zone cu umiditate, substanțe chimice sau temperaturi severe. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20C și +120C. Pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv mașini, aerospațiale, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Aceste cărucioare liniare cu flanșă cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Sunt alcătuite dintr-o bucșă liniară din oțel în interiorul unei carcase de aluminiu cu flanșă, oferind o suprafață mare pentru montare.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Cărucioarele deschise cu rulmenți sunt destinate exclusiv utilizării cu șine de susținere a arborelui. Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Naše multifunkčné vyrovnávacie kolieska sú ideálnou voľbou pre strojné zariadenia, skrine, prenosné zariadenia a prepravu. Pre veľké zaťaženie, jednoduchý posun a polohovanie. Koliesko je vyrobené z čierneho polyamidu a má hliníkové puzdro. Ponúkame celý rad príslušenstva a úprav s nosnosťou až do 1 500 kg.
Cod Serie: SR5694
Suporturile de capăt pentru arbore le asigură arborilor liniari stabilitate, aliniere și suport. Aceste componente sunt concepute pentru a menține ferm diametrele standard ale arborelui pe poziție, permițând în același timp mișcarea uniformă și precisă a bucșei liniare.
Acestea mențin ferm arborele pe poziție, limitând mișcarea laterală sau radială care ar putea cauza abateri de aliniere sau uzură excesivă.
Sunt utilizate în aplicații precum mașini-unelte, dispozitive medicale și echipamente de automatizare industrială.
Aceste ghidaje liniare pentru șine cu canale de rulare sunt o formă de rulment de mișcare liniară care permite o mișcare liniară precisă și exactă. Ele sunt în mod normal alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare. Șina de bază este întărită prin călire, pe aceasta se deplasează componentele de rulare, iar blocul de glisare ține elementele de rulare și este cuplat la elementul în mișcare.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Aceste șine de susținere a arborelui sunt utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari. Ele sunt utilizate frecvent cu rulmenți liniari pentru a oferi un sistem de frecare scăzută complet susținut.
Sunt dotate cu un arbore din oțel călit și găuri de montare pentru montare și susținere pe toată lungimea sa. Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.
Arborele este premontat pe șina de susținere a arborelui. Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, permițându-le să tolereze sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive. Sunt utilizate pe scară largă în producția industrială, auto, dispozitive medicale și electronice.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.