Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Opritoare uși Suport pentru PCB

 (93 Produse)

Listă Grilă

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare pe margini, cu blocare inversă

Aceste suporturi se montează dinspre partea inferioară a șasiului, prezentând o zonă cu înălțime redusă în afara acestuia. Se montează în orificii pătrate cu dimensiuni .375 x .313 și nu se pot roti. Suporturile blochează plăcile cu circuite prin intermediul unui braț care se poate acționa pentru eliberarea plăcii.

Suport pentru plăci cu circuite, cu fixare pe margini - montare cu șurub, alungit

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov a umožňujú rýchle uvoľnenie. Rozpery montované so skrutkou sú veľmi bezpečné a spoľahlivé. Montujú sa so samoreznou skrutkou.

Cod Serie: SR2758

Suport pentru plăci cu circuite, fixare cu nit și siguranță

Suportul este conceput pentru a se monta ușor pe șasiuri, prin intermediul nitului SR. Permite susținerea plăcilor cu diferite grosimi. Capul nitului este semirotund pentru a se minimaliza înălțimea părții ieșite dedesubtul șasiului

Suport pentru supraetajarea plăcilor cu circuite

Aceste distanțiere se îmbină unul în deasupra altuia pentru a supraetaja orice număr de plăci. Articolul MB-1-156 se poate folosi ca element superior de capăt al stivei

Suport plat pentru PCB

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

Suport plăci circuite - blocare de siguranță cu două gheare/fixare de siguranță cu două gheare/arc

Aceste suporturi unice joacă rolul de arc. Partea elastică se flexează și oferă susținere continuă pentru placă.

Suport plăci circuite - sfert de rotație

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor, iar elementele de fixare cu sfert de rotație contribuie la ușurința montării.

Suporturi

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Suporturi PBC cu blocare inversă

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Suporturi PCB cu orificiu cheie

Acești stâlpi de suport plăci de circuite sunt proiectați pentru a fi fixați într-un orificiu pentru cheie. Acest lucru permite îndepărtarea ușoară, dacă este necesar. Sunt disponibili fie cu baionetă, fie în două piese.

Suporturi PCB cu împingere

Aceste distanțiere au un con flexibil de fixare care se va bloca în gaura oarbă rotundă, filetată, perforată sau găurite. Sunt disponibile versiuni cu sistem de blocare sau fără.

Suporturi adezive pentru plăci de circuite

Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR2712

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

Suporturi autofiletante pentru plăci de circuite

Aceste distanțiere prezintă un element inferior unic, autofiletant. Orificiul filetat în care se înșurubează are rol de filieră și realizează filetul părții inferioare în momentul înșurubării. Se pot monta în orificii filetate #8 sau M4. Se instalează ușor, cu mâna, aplicând o forță minimă. Elementul de fixare superior este de tip baionetă.

Suporturi filetate hexagonale

Aceste distanțiere au un capăt cu filet exterior care permite fixarea sigură cu o piuliță. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip baionetă pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.

Suporturi pentru plăci de circuite, cu bază tip cupă

Gama de suporturi pentru plăcile de circuite este prevăzută cu un sistem inferior conic, care oferă o stabilitate sporită și acoperă sistemul. Sunt disponibile cu sisteme superioare cu două tipuri de blocare: de tip baionetă și alungite.

Suporturi pentru plăcile de circuite, anti-rotație

Gama de suporturi pentru plăcile de circuite fixează placa de margine, micșorând spațiul necesar. Sunt disponibile cu sau fără sistem de blocare, pentru o rezistență sporită.

Tampoane autoadeziv.

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

  • din 4