Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(88 Produse)
Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.
Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.
Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Tieto keramické izolačné guličky sa používajú na zakrytie vodičov, ktoré zvládajú aplikácie vysokého napätia alebo vysokého prúdu. Môžu sa použiť aj ako bezzávitové dištančné prvky pre vysoko výkonné zariadenia.
Blocurile de montare PCB sunt un instrument util pentru montarea plăcilor de circuite imprimate și a panourilor mici în unghi drept în interiorul echipamentelor. Aceste blocuri sunt un înlocuitor rapid și ușor pentru suporturile din aluminiu pentru o montare sigură.
Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.
Cod Serie: SR2043
Gama noastră de capace cu montare rapidă pentru siguranțe oferă o soluție ușoară pentru a asigura izolarea necesară componentelor de protecție a circuitului. Alcătuirea moale din PVC oferă flexibilitate atunci când suporturile de siguranță nu pot fi asamblate.
Această gamă de capace pentru siguranțe asigură cea mai bună izolare a componentelor sensibile de protecție a circuitelor. Construcția din PVC dur va proteja siguranțele fragile de sticlă împotriva impactului și va oferi o soluție mai robustă.
Tento sortiment krytov poistiek poskytuje najlepšiu izoláciu citlivých komponentov ochrany obvodov. Konštrukcia z tvrdého PVC chráni krehké sklenené poistky pred nárazmi a pomáha poskytovať robustnejšie riešenie.
Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).
Dispozitivul complet include operatorul, clema și blocul de contact. Este oferit ambalat, neasamblat. Întrerupătoarele au o valoare nominală de 4amp @ 230VAC cu cleme de siguranță pentru degete. Întrerupătoarele corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE. Acționare instantanee „NO” (arc pe spate) sau menținută „NC” (rămâne în jos).
Dispozitivul complet include operatorul, clema și blocul de contact. Este oferit ambalat, neasamblat. Întrerupătoarele au o valoare nominală de 4amp @ 230VAC cu cleme de siguranță pentru degete. Întrerupătoarele corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE. Acționare instantanee „NO” (arc pe spate) sau menținută „NC” (rămâne în jos).
Accesoriile pentru comutatoare asigură piese de schimb și accesorii pentru gama noastră de butoane.
Comutatoarele de pornire/oprire prin împingere, prevăzute cu arc, au o valoare nominală de 10 amperi la 600V c.a., cu cleme de siguranță pentru degete. Corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE.
Întrerupătoarele basculante SPST cu lumină indicatoare sunt prevăzute cu marcaj PORNIT-OPRIT, fiind utile în orice aplicație electrică. 16-amp 125 VCA, 10-amp 250 VCA. Găurile de instalare sunt de 2,8 cm pe 1,40 cm. Aprobate UL și CSA.
Se ataşează la o placă cu circuite pentru a uşura scoaterea şi împingerea acesteia la poziţie. Prezintă o clapetă curbată pentru prinderea cu degetele. Se montează în două orificii cu diametrul 0.125 în panouri cu grosimea de 1/16".
Podávače kariet sú vsadené do dosiek plošných spojov (PCB) na pomoc pri vyberaní karty z obmedzeného priestoru. Manipulátory a inštalačné tŕne dosiek plošných spojov (PCB) sú namontované priamo na dosku s úchytom, takže technik môže vytiahnuť dosku bez toho, aby sa dotkol niektorého z obvodov. Inštalačné tŕne slúžia ako páka, použitím mechanickej sily proti vodiacej lište alebo skrini na vytiahnutie dosky. Vyvážený pohyb inštalačných tŕňov pomáha vložiť a vybrať kartu.
Cod Serie: SRR1107
Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Doťahovacie skrutky poskytujú bezpečné uzamknutie vysunutím nožičiek a sú odporúčané na zabezpečenie ťažkých komponentov dosky plošných spojov.
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794
Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Cod Serie: SR2787
Tieto rozpery s objímkou sa skladajú z dvoch dielov, z kolíka (CSP) a príchytky (CSR). Sú navrhnuté na uchytenie dosky PC. Kombináciou spojovaných dielov sa vytvorí kompletne uzavretá polyamidová rozpera. Odporúčajú sa používať knihárske spojovacie skrutky. Každý zadržiavač sa používa so špecifickým čapom.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.