Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(41 Produse)
Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.
Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.
Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.
Balamalele cu cuplu cu ax dublu sunt realizate din oțel inoxidabil și sunt ideale ca suporturi pivotante pentru monitoare. Valoarea fixă de cuplu permite balamalei să pivoteze într-o manieră uniformă și controlată în ambele direcții.
Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.
Balamalele fluture cu ridicare, montate cu șuruburi, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru fixarea cu șuruburi pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.
Balamale fluture cu ridicare, montate prin sudare, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru sudarea pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.
Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.
Aceste distanțiere colier sunt compuse din două piese; știft (CSP) și element de reținere (CSR). Sunt concepute pentru a fixa și bloca placa cu circuite. Combinația dintre piesele pereche formează un distanțier complet închis. Se recomandă folosirea unui șurub de legătură. Fiecare dispozitiv de reținere este folosit cu un ac specific.
Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului
Inserții și protecții - filetate, se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.
Suporturile mecanice antivibrații absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot, precum și aderență la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.
Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.
Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.
Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.
Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.
Picioarele cu nituri sunt ideale pentru manevrarea mobilierului, precum și pentru a oferi un nivel ridicat de protecție a suprafeței. Designul simplu al picioarelor noastre cu montare cu nituri le face o soluție rapidă și ușoară, fără instrumente.
Gama noastră de picioare cu nit dispune de Picioare rapide clasificate UL94 HB, fabricate din TPE negru, cu nit din acetal gri, care sunt ideale pentru dulapuri din lemn, incinte pentru echipamente, echipamente electrice și electronice individuale. În această gamă sunt disponibile și picioare moi cu montare rapidă, care au un ham din material coform 86 Shore; sunt, de asemenea, fabricate din TPE negru și au un știft din polipropilenă. De asemenea, sunt disponibile picioare cu nituri cu fixare din poliamidă 6/6, clasificate UL94 V2, care au o bază din TPE. Acestea ajută la protejarea podelelor și a capetele tuburilor atunci când sunt fixate de ansamblu cu un nit.
Picioarele cu nituri se instalează cu o fixare directă. Ele pot fi utilizate ca glisiere, bare de protecție, închideri, sisteme de glisare și ca opritoare într-o gamă largă de aplicații și ansambluri. Niturile încorporate care se fixează prin împingere intră în orificii pre-perforate. Piciorul poate fi complet scos.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Picioarele de protecție montate prin înșurubare sunt încastrate ca picioare pentru aparate de mici dimensiuni și pentru alte produse de uz comun. Aceste picioare sunt prinse de ansamblu cu șurub, bolț sau nit separat, și sunt realizate din material anti-zgâriere, pentru protecția suprafețelor.
Protecțiile cu înșurubare cu prizon filetat se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.
Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.
Pot fi utilizate cu inserții filetate.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina