Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Montare dublă Izolare

 (30 Produse)

Listă Grilă

Coloane suport cu dublă blocare

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719

Distanțiere - montate prin apăsare

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

Distanțiere cu filet

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794

Distanțiere cu înșurubare

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Distanțiere nefiletate hexagonale

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Cod Serie: SR2791

Distanțiere rotunde de izolare

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Separatoare hexagonale de izolație

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Separator suport cu fixare prin înclichetare

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Cod Serie: SR6431

Suport PCB - Control tactil

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor. Arcul integrat permite flexarea panoului superior și este potrivit pentru panourile de control tactile.

Suport PCB - blocare de siguranță în gaură oarbă/blocare de siguranță în gaură oarbă

Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.

Suport PCB - cu înșurubare

Acest suport se montează în siguranță cu șuruburi #4 sau M3. Designul permite ambalarea densă.

Suport cu blocare pe colț pentru placa cu circuite

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

Suporturile pentru plăci cu fixare pe margini fără camă prind marginea plăcii cu circuite, iar montarea cu siguranță și extremitatea de ghidare sunt ideale pentru montarea rapidă. Placa cu circuite se poate îndepărta rapid pentru depanare.

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/ dublu știft/ vârf săgeată

Acest suport PCB se montează ușor cu mâna. Capetele au formă de vârf de săgeată și se fixează ferm pe poziție, prin intermediul nervurilor tensionate. Sunt disponibile diverse stiluri, pentru diverse diametre de orificiu grosimi de panou și realizate din diverse materiale.

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

Aceste distanțiere se montează ușor cu mâna. Capetele au formă de vârf de săgeată și se fixează ferm pe poziție, prin intermediul nervurilor tensionate. Sunt disponibile diverse stiluri, pentru diverse diametre de orificiu grosimi de panou și realizate din diverse materiale.

Suport pentru plăci cu circuite - cu prizoane

Aceste suporturi se instalează pe placa inferioară prin apăsare pe un șurub #8 sau M4. Zimții din interiorul distanțierului se prind pe filetul șurubului. Elementul de fixare superior este de tip baionetă.

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare cu nit - cu dublu știft

Aceste distanțiere inovatoare se montează pe panou cu ajutorul unui nit inclus. Când capătul distanțierului este apăsat, picioarele acestuia se depărtează, fixând ansamblul pe poziție. Sunt disponibile 13 variante de lungime în sistem metric, realizate din nailon certificat UL94 V-2.

Suport pentru plăci cu circuite, cu fixare pe margini - montare cu șurub, alungit

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov a umožňujú rýchle uvoľnenie. Rozpery montované so skrutkou sú veľmi bezpečné a spoľahlivé. Montujú sa so samoreznou skrutkou.

Cod Serie: SR2758

Suport pentru plăci cu circuite, fixare cu nit și siguranță

Suportul este conceput pentru a se monta ușor pe șasiuri, prin intermediul nitului SR. Permite susținerea plăcilor cu diferite grosimi. Capul nitului este semirotund pentru a se minimaliza înălțimea părții ieșite dedesubtul șasiului

Suport pentru supraetajarea plăcilor cu circuite

Aceste distanțiere se îmbină unul în deasupra altuia pentru a supraetaja orice număr de plăci. Articolul MB-1-156 se poate folosi ca element superior de capăt al stivei

Suport plat pentru PCB

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

Suport plăci circuite - blocare de siguranță cu două gheare/fixare de siguranță cu două gheare/arc

Aceste suporturi unice joacă rolul de arc. Partea elastică se flexează și oferă susținere continuă pentru placă.

Suport plăci circuite - sfert de rotație

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor, iar elementele de fixare cu sfert de rotație contribuie la ușurința montării.

Suporturi PCB cu orificiu cheie

Acești stâlpi de suport plăci de circuite sunt proiectați pentru a fi fixați într-un orificiu pentru cheie. Acest lucru permite îndepărtarea ușoară, dacă este necesar. Sunt disponibili fie cu baionetă, fie în două piese.

Suporturi PCB cu împingere

Aceste distanțiere au un con flexibil de fixare care se va bloca în gaura oarbă rotundă, filetată, perforată sau găurite. Sunt disponibile versiuni cu sistem de blocare sau fără.

  • din 2