Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Balamale cu ridicare Picioare din cauciuc

 (7 Produse)

Listă Grilă

Inserții și protecții - filetate

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Cod Serie: SR5804

Picioare cu nituri

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796

Picioare de protecție cu înșurubare

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

Protecțiile cu înșurubare cu prizon filetat se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Picior de protecție

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5795

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Protecție

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5807

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808