Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(11 Produse)
Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.
Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.
Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.
Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.
Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Niturile cu buton cu fixare prin împingere sunt o soluție de prindere strânsă a două obiecte. Sunt ideale pentru aplicațiile în care nu pot fi utilizate elemente de fixare metalice, cum ar fi aplicațiile electrice și pentru plăcile de circuite.
Aripile de tensionare ajută la blocarea în siguranță a nitului și acoperă o suprafață mai amplă. Nitul poate fi demontat doar de pe partea de dedesubt a plăcii.
Gama noastră include două modele. Tipul 1 se blochează într-o gaură cu diametrul de 4 mm, iar tipul 2 se blochează într-o gaură cu diametrul de 4,8 mm.
Aceste nituri cu fixare prin împingere sunt prevăzute cu un știft pentru o instalare ușoară, prin apăsarea cu degetul. Sunt un tip versatil de nit, care poate fi montat în orificii rotunde, pătrate sau dreptunghiulare. Montarea în orificiul pătrat se recomandă în cazul aplicațiilor anti-rotație.
Nitul este prevăzut cu știft și cu garnitură, fiind disponibile modele asamblate sau neasamblate. Aceste nituri pot fi îndepărtate după instalare, dacă este mai comod.
Niturile pentru radiatoare se montează cu arc. Se folosesc la fixarea radiatoarelor pe procesorul montat pe placa de circuite. Arcul metalic asigură o forță de apăsare continuă asupra radiatorului până la întărirea adezivului de transfer termic.
Gama noastră dispune de două modele. Unul este prevăzut cu arc din oțel placat cu crom, iar celălalt cu arc din oțel inoxidabil. Modelul din oțel inoxidabil poate fi instalat și cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce.
Niturile solide se fixează ușor și rapid prin împingere. Sunt alcătuite dintr-o singură piesă, cu un știft acționat deja, lucru care permite instalarea rapidă a nitului cu mâna sau cu ajutorul echipamentelor automate. Pot fi ușor scoase extrăgând știftul din manșon.
Gama noastră de nituri solide este potrivită aplicațiilor care necesită un element de fixare cu montare frontală (cu prindere pe partea ascunsă) prin împingere, care să poată fi scos și reutilizat. Iată ce oferă aceste nituri, pe lângă multe alte lucruri! De asemenea, sunt foarte rezistente la vibrații și sunt o bună alegere pentru aplicațiile lejere.
Nitul este solid, cu o structură consolidată, oferind totuși un finisaj curat și ordonat. Niturile din această gamă sunt solide, rezistente și foarte economice.
Un știft cu închidere prin blocare creează o îmbinare rapidă eficientă, care este rapid și ușor de realizat; util în special pentru aplicațiile care nu permit utilizarea șuruburilor și piulițelor.
Știfturile cu închidere prin blocare sunt o opțiune ideală pentru fixarea conectorilor la plăcile de circuite imprimate (PCB), înainte de lipire. În plus, ele pot fi folosite și ca dispozitiv standard de fixare prin împingere pentru panouri. Sunt ușor de utilizat; nu trebuie decât să le introduceți în orificiul panoului și să împingeți în jos. Conferă un aspect curat și ordonat.
Această gamă include știfturi cu închidere prin blocare cu un design cu vârf de săgeată, pentru o prindere mai sigură și pentru mai multe dimensiuni de prindere.
Știfturile cu închidere prin blocare se prind și se blochează ușor în orificiile deja perforate și au o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.
Elementele de fixare prin acționare au un corp gol care mărește flexibilitatea în timpul procesului de introducere și îndepărtare - făcându-le ușor de instalat și îndepărtat. Manșonul se extinde pe măsură ce știftul este introdus, asigurând o fixare strânsă.
Gama noastră include opțiuni de materiale fabricate din acetal natural cu un grad de rezistență la flacără conform cu UL94 HB, polioximetilenă (POM) care sunt disponibile în culorile negru și natural și nailon 6/6 în culorile negru și natural, care oferă un grad de rezistență la flacără conform cu UL94 V0.
Elementele de fixare prin acționare sunt un nit multifuncțional, ideal pentru aplicațiile care au nevoie de un nit montat frontal. Aceste nituri înseamnă că conectarea, montarea și fixarea sunt fezabile fără a necesita utilizarea uneltelor de instalare. Se pot folosi cu rol de bușon eficient decorativ pentru obturarea orificiilor.
Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).
Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.
Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Trieda horľavosti UL94 V2
Niturile de distribuire a sarcinii sunt un tip de nit care oferă o soluție de fixare rapidă, economică și permanentă. Niturile de distribuire a sarcinii sunt instalate prin plasarea corpului nitului într-un orificiu pentru panou și împingând pistonul pre-asamblat în jos în ansamblu. Nitul se extinde în aplicație, oferind o potrivire sigură și strânsă. Aceste nituri asigură conexiuni solide prin intermediul unei fixări laterale oarbe.
Gama noastră oferă o gamă de opțiuni de materiale, printre care nailon 6, nailon 6/6, polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Această gamă de nituri oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la coroziune.
Disponibilă pentru cumpărare separată avem Unealta manuală pentru nituri , care oferă o fixare mai rapidă pentru aceste nituri de distribuire a sarcinii și care este metoda de aplicare recomandată.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.