Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.
Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.
Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.
Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.
Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.
Un dispozitiv de fixare cu șase fețe, cu un orificiu intern, filetat, folosit de obicei împreună cu un șurub sau bolț. Poate fi fixat pe poziție cu unelte precum o cheie pentru piulițe sau un dispozitiv cu clichet.
Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.
Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.
Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.