Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.Ajută la prevenirea deplasării accidentale. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina