Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.
Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069
Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Series Code: SR1046
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.
Vačkové západky sú navrhnuté tak, aby uzamkli a zabezpečili prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočnej vačky, ktorá je zaistená zapojením do rámu alebo držiaka na zadnej strane.
Tieto zámky sa montujú bez použitia náradia pre rýchlu a jednoduchú montáž. Môžu byť namontované na dvere bežnej hrúbky a sú vhodné pre ľahké prístupové zariadenia.
Sortiment je k dispozícii s výberom typov zámkov: hlavný kľúč, s rovnakým kľúčom a rôznymi kľúčmi.
Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.