Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Bușoanele conice de mascare sunt disponibile ca bușoane solide sau goale pe dinăuntru pentru a ajuta la compresie. Bușoanele reutilizabile au o rezistență chimică excelentă și sunt disponibile din silicon sau EPDM, pentru aplicații expuse la temperatură.
Bușoanele de mascare cu șaibă pentru temperatură înaltă sunt disponibile în două versiuni: din cauciuc natural siliconic sau din EPDM negru. Ambele variante funcționează ca bușoane atât pentru orificiile filetate, cât și pentru cele drepte și maschează suprafața din jurul orificiului. Buşonul împreună cu şaiba acţionează ca o unitate.
Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.
Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.
Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.
Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.
Capacele-bușon drepte de mascare se montează pe prizoane, știfturi sau capete de tuburi, fiind o soluție excelentă pentru mascarea acestora. Se pot folosi și ca buşoane pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte. Produsele din gamă sunt colorate diferit, în funcție de dimensiune. Culorile disponibile includ: negru, natural, albastru, verde, roz, portocaliu, galben, violet și gri. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina