Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Rotilele medicale sunt esențiale în mobilitatea echipamentelor din sectorul sănătății, în spitale, case de îngrijire, laboratoare și multe altele. Intrați în orice unitate medicală și veți găsi echipamente portabile, cum ar fi: monitoare și dispozitive pentru pacienți, ventilatoare, paturi, căruțuri și cărucioare medicale, elevatoare, scaune cu rotile și altele care utilizează toate rotile și roți. Gama noastră extinsă oferă diferite tipuri de rotile, inclusiv: Levina, Linea, Twinwheel, Swivel cu placă fixă și altele. Aceste rotile sunt oferite într-o gamă de culori și materiale, cum ar fi poliuretan, oțel zincat și nailon. O multitudine de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.
Rotilele industriale sunt ideale pentru aplicații grele sau industrii cum ar fi: automobile, inginerie, producție și altele. Concepute pentru a suporta sarcini grele, aceste roți pot fi utilizate pe articole cum ar fi cărucioare, rafturi de depozitare, linii de remorcare, echipamente de întreținere, camioane cu platformă și altele. Oferta noastră include opțiuni de tip gaură, șurub filetat, placă fixă și placă pivotantă - fabricate într-o varietate de culori și materiale, inclusiv cauciuc, nailon, fontă și poliuretan. O varietate de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina