Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Filetate Reticular

 (52 Produse)

Listă Grilă

Bucşe universale deschise/închise pentru cabluri

Bucșele deschise universale au un design ușor de împins. Acest lucru le permite să se blocheze cu ușurință în poziție la grosimi comune ale panourilor. Modelul despicat permite intrarea laterală a firelor, cablurilor sau tuburilor preasamblate, care au segmente mai mari decât diametrul interior al bucșei, cum ar fi conectorii.

Oferă protecție ideală pentru fire, cabluri și țevi împotriva marginilor ascuțite nefinisate. Designul deschis permite ca bucșele să fie asamblate în găuri care conțin deja un mănunchi. Ele pot fi ajustate pentru a accepta diferite diametre și forme. Instalare fără efort prin apăsarea cu vârful degetelor, ceea ce înseamnă că nu sunt necesare unelte pentru instalare.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Bucșe pentru cabluri

Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.

Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.

Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat sau nailon 6/6
  • Culori: negru și alb
  • Clasa UL94 V2

Butoane de control - cu marcaje

Butoanele de comandă cu marcaje sunt ideale pentru aplicațiile care necesită reglaje fine și precise de poziție. Aceste butoane sunt proiectate cu o jantă în formă ergonomică și marcaj indicator pentru reglarea și ajustarea precisă.

Butoane fluture - inserții conice/filetate

Mânerele rotunde de tip fluture sunt concepute pentru a oferi capacitate bună de prindere la fiecare rotire și sunt ideale pentru aplicații în care sunt necesare strângerea și desfacerea frecvente. Aceste mânere din plastic cu inserții metalice permit prinderea fermă și au durată mare de utilizare.

Buton ciupercă cu inserție filetată

Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Buşoane GPL

LPG zátky, vyvinuté v spolupráci s odvetvím LPG, pomáhajú zabraňovať nebezpečným únikom plynu. Zátky boli špeciálne vyvinuté v spolupráci s odvetvím LPG, aby spĺňali predpis zbierky zásad asociácie LP GAS 15: časť 2. Profily sú zaistené páskou, aby nedošlo k strate zátky a pre jednoduchú výmenu, a majú označený smer otáčania pre montáž a demontáž.


Cod Serie: SR1085

Buşoane cu montare prin înpingere

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE Culoare: Natural, Alb, Negru Series Code: SR1011

Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă

Vyrobené z polyamidu. Rýchla a jednoduchá montáž, konštrukcia umožňuje použitie nástrojov. Nitrilové tesnenie zabraňuje úniku prevádzkovej kvapaliny.


Cod Serie: SR5761

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: LDPE
Farba: Červená
Norma pre horľavosť materiálu:



Cod Serie: SR1009

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet BSP/Gas

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet UNF

Zátky so závitom a tesnením sú vybavené prítlačným planžetovým okrajom a O-krúžkom na vodotesný uzáver a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti úniku kvapaliny. Montujú a demontujú sa ručne, kľúčom, zakladacím kľúčom alebo skrutkovačom. K dispozícii v metrických závitoch, závitoch UNF a BSP Gas.


Cod Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet metric

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete metrice includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previn pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual. Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri. Conicitatea fină a filetului conic metric permite cea mai bună transmisie posibilă a forței.Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Țin contaminanții precum murdăria, praful, resturile și umezeala departe de orificiu.
  • Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Buşoane pentru supape de cilindri cu gaz

Chrániče ventilov plynových fliaš, vyvinuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami, chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím nečistôt a vlhkosti. Chrániče ventilov plynových fliaš s plastovou bezpečnostnou plombou na zaznamenanie neoprávnenej manipulácie, vyrobené zo žltého polyetylénu LD, s unikátnou vetracou klapkou, ktorá umožňuje bezpečné vypustenie plynu po náhodnom otvorení ventilu


Cod Serie: SR1060

Bușoane Slottex

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru a oferi o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează împotriva contaminanților și previn blocarea lichidului și a umezelii în orificiu.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PECuloare: Galben, AlbastruStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Bușoane antivibrație - LPDE

Antivibračné zátky sú vhodné pre hydraulické koncovky so závitom BSP. Závit s drážkami zabraňuje uvoľneniu dielov pri vibráciách. Tieto hydraulické zátky sú vyrobené z priesvitného materiálu, umožňujúceho jednoduchú kontrolu nasadených O-krúžkov.


Cod Serie: SR6112

Bușoane cu fixare rapidă

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE, TPR Culoare: Galben, Negru, Portocaliu, Roșu Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bușoane de protecție cu laturi paralele

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: LDPE, TPR, TPE, PVC, Vinil Culoare: Natural, Negru, Roșu, Verde Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Bușoane de protecție filetate - Filet BSP/Gas

Ochranné zátky so závitom BSP/GAS našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SRK0083, SR5759

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Ochranné zátky so závitom UNF našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú vhodné pre závity UNF.



Cod Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Bușoane de protecție filetate - Filet metric

Ochranné zátky s metrickými závitmi našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SR1002

Bușoane filetate de protecție cu garnitură

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Bușon conector cu instalare rapidă

Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.

Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.

  • Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat.
  • Ajută la conectarea rapidă și ușoară a firelor, fără a mai fi nevoie de unelte sau echipamente speciale.
  • Folosite în aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare.
Material: LDPECuloare: GalbenStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRF0009

  • din 3