Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Poliamidă Filetate Bandă adezivă

 (9 Produse)

Listă Grilă

Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă

Vyrobené z polyamidu. Rýchla a jednoduchá montáž, konštrukcia umožňuje použitie nástrojov. Nitrilové tesnenie zabraňuje úniku prevádzkovej kvapaliny.


Cod Serie: SR5761

Bușoane Slottex

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru a oferi o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează împotriva contaminanților și previn blocarea lichidului și a umezelii în orificiu.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PECuloare: Galben, AlbastruStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SRK0083, SR5759

Bușoane filetate de protecție cu garnitură

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.



Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Inserții pătrate

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná




Cod Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

inserţii filetate rotunde

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.



Cod Serie: SR1570, SR1430, SR1567