Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filetate Filete UNF Șuruburi în T

 (15 Produse)

Listă Grilă

Buşoane cu montare prin înpingere

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE Culoare: Natural, Alb, Negru Cod Serie: SR1011

Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă

Vyrobené z polyamidu. Rýchla a jednoduchá montáž, konštrukcia umožňuje použitie nástrojov. Nitrilové tesnenie zabraňuje úniku prevádzkovej kvapaliny.


Cod Serie: SR5761

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.
  • Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet UNF

Zátky so závitom a tesnením sú vybavené prítlačným planžetovým okrajom a O-krúžkom na vodotesný uzáver a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti úniku kvapaliny. Montujú a demontujú sa ručne, kľúčom, zakladacím kľúčom alebo skrutkovačom. K dispozícii v metrických závitoch, závitoch UNF a BSP Gas.


Cod Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Bușoane Slottex

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Bușoane cu fixare rapidă

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Ochranné zátky so závitom UNF našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú vhodné pre závity UNF.



Cod Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.



Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capace filetate de etanșare - Filet UNF

Tieto polyetylénové tesniace krytky so závitom UNF zabraňujú a obmedzujú únik kvapaliny. Sú odolné voči rozpúšťadlám a znižujú možnosť strhnutia. Neoprénové tesnenie znižuje možnosť úniku kvapaliny. Šesťhranná hlava môže byť dotiahnutá pomocou kľúča na matice alebo zakladacím kľúčom s nízkym uťahovacím momentom, odporúča sa však doťahovať krytku rukou. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe. Preskúmajte aj náš sortiment tesniacich krytiek s metrickým závitom a náš výber tesniacich zátok so závitom.

Series Code: SR1126

Capace moi cu nervuri

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE Culoare: Albastru Cod Serie: SRF0010

Capace pentru capete cu fixare prin împingere

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE, , LDPE Culoare: Albastru, , Roșu Cod Serie: SRCFBTPE, SRCFB

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020