Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(25 Produse)
Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.
Mânerele de tragere de formă arcuită au un profil semi-plat, ideal când sunt necesare două mânere în cazul panourilor cu deschidere/închidere. Sunt disponibile opțiuni de montare frontală sau dorsală, pe lângă o serie de opțiuni de finisaje, care să completeze aspectul estetic.
Mânerele noastre metalice de tragere au formă de U și sunt realizate dintr-un tub de formă rotundă, pătrată sau ovală, în cazul în care necesitățile sunt mai mult de natură ergonomică. Oferă o varietate de materiale și finisaje, potrivite diferitelor medii de aplicații și aspectului estetic al produsului finit. Designul variat unghiular oferă o serie de opțiuni de unghiuri de tragere. În funcție de nevoile de montare, oferă o varietate de montări frontale și dorsale.
Mânerele noastre cu punte tubulară sunt utilizate la tragerea ușilor mari sau la ridicarea capacelor mari de dulapuri. Sunt prevăzute cu profil drept sau unghiular, ideal pentru ușile cu două aripi. Se pot monta pe partea din spate a panoului sau pe partea din față a acestuia. Gama variată de materiale și finisaje le face potrivite mediilor specifice, dar le conferă și un aspect estetic al finisajului specific al echipamentului.
Mânerele tip U pentru dulap sunt rotunjite, au o margine ridicată și două orificii filetate pentru montare. Construcția unitară este rezistentă și reprezintă o soluție de calitate ridicată, mânerul fiind fixat prin spatele panoului și oferind un aspect plăcut.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Mânerele de tragere încastrate sunt montate la nivel cu ușa sau panoul. Pot fi montate prin fixarea lor în panou; ele pot fi, de asemenea, sudate sau montate cu șurub. Mânerele încastrate din plastic sunt cele mai populare; cu toate acestea, oferim și mânere la nivel din oțel inoxidabil și aluminiu.
Mânerele tubulare de înaltă calitate au picioare de prindere realizate din oțel inoxidabil 316 prin turnare de precizie și sunt finisate prin electroliză, având un aspect mat deschis. Picioarele de prindere au garnituri inelare pentru a fixa tubul în unghi drept.
Mânere încastrate cu montare prin înşurubare pot fi montate la nivel cu suprafața unei uși sau a unui panou, cu ajutorul prizoanelor de montare. Montajul încastrat este ideal pentru spațiile în care un mâner aparent ar împiedica funcționarea sau în spații limitate.
Această gamă de mânere de tip bară are un design integral din metal. Forma de tip mamă în unghi drept este prevăzută cu o treaptă rotunjită, cu găuri de montare filetate la bază. Designul dintr-o singură bucată este uniform, solid și durabil. Aceste mânere de tip bară oferă un produs finit de înaltă calitate, cu opțiuni de montare fie pe partea din spate, fie pe partea operatorului.
Mânerele au o formă de U plăcută la vedere, care oferă un aspect îngrijit și ordonat. Acestea pot fi folosite într-o varietate de aplicații, inclusiv în cazul capacelor de utilaje, unităților de depozitare și panourilor de acces.
Fiecare mâner este furnizat cu discuri de amplasare, inele de îmbrăcare, șuruburi și șaibe - acolo unde este cazul.
Mânere înclinate pentru dulap - tip tată
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.
Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.