Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Manșoane pentru cabluri

 (5 Produse)

Listă Grilă

Benzi manșon

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Bucșe cu manșoane

Bucșele cu manşon oferă susținere şi protecție suplimentară pentru cablurile care trec prin panouri.

Manșoane deschise - Manșoane NAS1368

Manșoanele de siguranță au caracteristici de auto-fixare, datorită flanșelor de pe fața exterioară. Acest lucru permite instalarea rapidă și sigură. Piesa corespunde specificațiilor NAS1368-N10D.

Manșoane pentru cabluri - Montare pe margine

Manșoanele pentru cabluri permit trecerea mai multor cabluri și fire, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite. Ajută la ordonarea și organizarea cablurilor. Disponibile în mai multe opțiuni de material, printre care nailon natural 6/6 conform cu UL94 V2, cu o temperatură continuă de operare de 80 C sau cauciuc negru siliconat, clasă de duritate 65 Shore A și o temperatură continuă de operare de 180 C. Toate dimensiunile se referă la produsul instalat.

Manșoane standard deschise

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700